??
CAD model selection
K0938.35
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0938 - Receiver bushings form B
Bill of material
K0938.35
BESTKIPP
Order No.
K0938.35
D
internal diameter
35 mm
D1
internal diameter
41.3 mm
D2
external diameter
69.99 mm
D3
diameter
8.4 mm
D4
diameter
56 mm
L
Length
22.61 mm
L1
Length
9.0 mm
B
width
14.0 mm
GEW
Approx. weight
0.4779 kg
D5
diameter
70 mm
D6
diameter
40.0 mm
D7
threaded hole
M 8x17 mm
T
depth
22.99 mm
S
Length
32 mm
H
minimum thickness of base plate
32 mm
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245235278
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions